??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Выбор CAD модели
BALLUFF BCC M415-M414-3A-304-PX0434-012
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Соединительные провода
Спецификация
BALLUFF BCC M415-M414-3A-304-PX0434-012
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC0FCE
TC
Название продукта
BCC M415-M414-3A-304-PX0434-012
PX
Тех. чертеж
50644_02
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC0FCE
DESCRIPT
Description
Connection 1 = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded, Cable = PUR black, 1.2 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Cable temperature, fixed routing = -50...90 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...90 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
EPlan
Предварительные просмотры
Код